“full PLC mode”(全PLC模式)输入数据
过程数据字 [PI] | 数据类型 | 名称 | 字节 | 字符 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Struct Bool | Convey_stop_status | 0.0 | 0.0 | 保留 |
| Bool |
| 0.1 | 0.1 | 保留 |
| Bool |
| 0.2 | 0.2 | StopActiveCommandPLC:现场总线控制器已由PLC设置为停止状态。 |
|
|
| 0.3 | 0.3 | 保留 |
|
|
| 1.0 | 0.8 | 保留 |
| Bool |
| 1.5 | 0.13 | StopActiveOtherModule:停止功能组的现场总线控制器处于停止状态。 |
| Bool |
| 1.6 | 0.14 | StopActiveLostConn:通讯连接中断。现场总线控制器已设置为停止状态。 |
| Bool |
| 1.7 | 0.15 | StopActiveLostPLC:缺失与PLC的连接。现场总线控制器已设置为停止状态。 |
1 | Struct | AllSensors | 2.0 | 1.0 | 保留 |
| Bool |
| 2.7 | 1.7 | Heartbeat |
| Bool |
| 3.0 | 1.8 | LeftPin2:左侧传感器端口(引脚2)的状态 |
| Bool |
| 3.1 | 1.9 | 保留 |
| Bool |
| 3.2 | 1.10 | RightPin2:右侧传感器端口(引脚2)的状态 |
| Bool |
| 3.3 | 1.11 | 保留 |
| Bool |
| 3.4 | 1.12 | LeftPin4:左侧传感器端口(引脚4)的状态 |
| Bool |
| 3.5 | 1.13 | 保留 |
| Bool |
| 3.6 | 1.14 | RightPin4:右侧传感器端口(引脚4)的状态 |
| Bool |
| 3.7 | 1.15 | 保留 |
2 | Struct Bool | SensorDetect | 4.0 | 2.0 | 保留 |
| Bool |
| 5.0 | 2.8 | RightSensorDetect:如果此位为TRUE,则在右侧传感器端口 (PIN4) 上已识别到传感器。 |
| Bool |
| 5.1 | 2.9 | LeftSensorDetect:如果此位为TRUE,则在左侧传感器端口 (PIN4) 上已识别到传感器。 |
|
|
| 5.2 | 2.10 | 保留 |
3 | Int | Voltage | 6.0 | 3.0 | 现场总线控制器的电源电压,单位mV:24000对应24 V。 |
| 7.0 | ||||
4 | Int | LeftCurrent (LeftMDRStatus) | 8.0 | 4.0 | 左侧电机滚筒电流,单位mA:5000对应5 A。 |
| 9.0 | ||||
5 | Int | LeftFreq (LeftMDRStatus) | 10.0 | 5.0 | 左侧电机滚筒上霍尔传感器的频率,单位Hz:500对应500 Hz |
| 11.0 11.7 | ||||
6 | 字节 | LeftCalcTemp (LeftMDRStatus) | 12.0 | 6.0 | 计算出的左侧电机滚筒的温度,单位°C。 |
| 字节 | ModuleTemp (LeftMDRStatus) | 13.0 | 左侧驱动轴的功率部件温度,测量单位°C。 | |
7 | Struct Bool | LeftMDRDiagnostic (LeftMDRStatus) | 14.0 | 7.0 | Overheat:超温故障。电机滚筒的温度已经超过105°C。 |
| Bool |
| 14.1 | 7.1 | MaxTorque:电机处于电流极限状态 |
| Bool |
| 14.2 | 7.2 | ShortCircuit:电机短路。 |
| Bool |
| 14.3 | 7.3 | MDRNotConnected:在电机端口上未连接任何电机。 |
| Bool |
| 14.4 | 7.4 | Overload:识别到过载。由于过载,速度下降到额定速度的10%以下。 |
| Bool |
| 14.5 | 7.5 | Stalled:已识别到电机卡阻 |
| Bool |
| 14.6 | 7.6 | MDRBadHall:霍尔传感器故障 |
| Bool |
| 14.7 | 7.7 | MDRNotUsed:区域未在ZPA中进行工程设计。 |
| Bool |
| 15.0 | 7.8 | MDRStatus Bit1:双位编码状态的说明。 |
| Bool |
| 15.1 | 7.9 | MDRStatus Bit2:双位编码状态的说明。 |
| Bool |
| 15.2 | 7.10 | MDRinDOmode:电机端口已切换至数字I/O模式。 |
|
|
| 15.3 | 7.11 | 保留 |
| Bool |
| 15.6 | 7.14 | OverVoltage:过压故障 |
| Bool |
| 15.7 | 7.15 | LowVoltage:欠压故障 |
8 | Int | RightCurrent (RightMDRStatus) | 16.0 | 8.0 | 右侧电机滚筒电流。 |
| 17.0 | ||||
9 | Int | RightFreq (RightMDRStatus) | 18.0 | 9.0 | 右侧电机滚筒上霍尔传感器的频率。 |
| 19.0 | ||||
10 | 字节 | RightCalcTemp (RightMDRStatus) | 20.0 | 10.0 | 计算出的右侧电机滚筒的温度。 |
| 字节 | ModuleTemp_1 (RightMDRStatus) | 21.0 | 右侧驱动轴的功率部件温度,测量单位°C。 | |
11 | Struct Bool | RightMDRDiagnostic (RightMDRStatus) | 22.0 | 11.0 | Overheat:超温故障 |
| Bool |
| 22.1 | 11.1 | MaxTorque:电机处于电流极限状态 |
| Bool |
| 22.2 | 11.2 | ShortCircuit:电机短路 |
| Bool |
| 22.3 | 11.3 | MDRNotConnected:在电机端口上未连接任何电机。 |
| Bool |
| 22.4 | 11.4 | Overload:识别到过载 |
| Bool |
| 22.5 | 11.5 | Stalled:已识别到电机卡阻 |
| Bool |
| 22.6 | 11.6 | MDRBadHall:霍尔传感器故障 |
| Bool |
| 22.7 | 11.7 | MDRNotUsed:区域未在ZPA中进行工程设计。 |
| Bool |
| 23.0 | 11.8 | MDRStatus Bit1:双位编码状态的说明。 |
| Bool |
| 23.1 | 11.9 | MDRStatus Bit2:双位编码状态的说明。 |
| Bool |
| 23.2 | 11.10 | MDRinDOmode:电机端口已切换至数字I/O模式。 |
|
|
| 23.3 | 11.11 | 保留 |
| Bool |
| 23.6 | 11.14 | OverVoltage:过压故障 |
| Bool |
| 23.7 | 11.15 | LowVoltage:欠压故障 |
12 | Struct | LeftMDR_DIOstatus | 24.0 | 12.0 | 保留 |
| Bool |
| 24.4 | 12.4 | ShortCircuit:+24 V与引脚2/3/4之间短路。 |
|
| 24.5 | 12.5 | 保留 | |
|
| 25.0 | 12.8 | 保留 | |
13 | Struct | RightMDR_DIOstatus | 26.0 | 13.0 | 保留 |
| Bool |
| 26.4 | 13.4 | ShortCircuit:+24 V与引脚2/3/4之间短路。 |
|
| 26.5 | 13.5 | 保留 | |
|
| 27.0 | 13.8 | 保留 | |
14 | Word | UpstreamModuleStatus | 28.0 | 14.0 | 上一级现场总线控制器ECC-DFC-24-00的ZPA状态。 |
|
|
| 29.0 | 上一级现场总线控制器ECC-DFC-24-00的ZPA状态。 流向逆转时与Lowbyte Values相同。 | |
15 | Word | DownstreamModuleStatus | 30.0 | 15.0 | 下一级现场总线控制器ECC-DFC-24-00的ZPA状态。 |
|
|
| 31.0 | 下一级现场总线控制器ECC-DFC-24-00的ZPA状态。 | |
16 | Dword | Tracking from Upstream | 32.0 | 16.0 | 上一级现场总线控制器ECC-DFC-24-00的ZPA追踪数据。 |
|
|
| 33.0 | ||
17 |
|
| 34.0 | 17.0 | |
|
|
| 35.0 | ||
18 |
| 保留 | 36.0 | 18.0 |
|
|
|
| 37.0 |
| |
19 | Dint | DistanceLeft (ServoStatus) | 38.0 | 19.0 | 左侧电机的当前电机位置(增量值)。 |
|
| 39.0 | |||
20 |
| 40.0 | 20.0 | ||
|
| 41.0 | |||
21 | Dint | DistanceRight (ServoStatus) | 42.0 | 21.0 | 右侧电机的当前电机位置(增量值)。 |
|
| 43.0 | |||
22 |
| 44.0 | 22.0 | ||
|
| 45.0 | |||
23 | Word | ServoStatusLeft (ServoStatus) | 46.0 | 23.0 | 左侧电机伺服指令的状态字。 |
|
| 47.0 | |||
24 | Word | ServoStatusRight (ServoStatus) | 48.0 | 24.0 | 右侧电机伺服指令的状态字。 |
|
|
| 49.0 | ||
25 | Word | LeftMDRRealSpeed | 50.0 | 25.0 | 测得的左侧驱动装置的速度/转速。 |
|
|
| 51.0 | ||
26 | Word | LeftMDRRealSpeed | 52.0 | 26.0 | 测得的右侧驱动装置的速度/转速。 |
|
|
| 53.0 |
保留至字节63。