Dados de entrada "full PLC mode" (modo CLP completo)
Palavra de dados de processo [PI] | Tipo de dados | Denominação | bytewise | wordwise | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Struct Bool | Convey_stop_status | 0.0 | 0.0 | Res. |
| Bool |
| 0.1 | 0.1 | Res. |
| Bool |
| 0.2 | 0.2 | StopActiveCommandPLC: O controle de fieldbus foi colocado pelo CLP no estado de parada. |
|
|
| 0.3 | 0.3 | Res. |
|
|
| 1.0 | 0.8 | Res. |
| Bool |
| 1.5 | 0.13 | StopActiveOtherModule: um controle de fieldbus do grupo de parada encontra-se no estado de parada. |
| Bool |
| 1.6 | 0.14 | StopActiveLostConn: conexão de comunicação interrompida. O controle de fieldbus foi colocado no estado de parada. |
| Bool |
| 1.7 | 0.15 | StopActiveLostPLC: falta conexão ao CLP. O controle de fieldbus foi colocado no estado de parada. |
1 | Struct | AllSensors | 2.0 | 1.0 | Res. |
| Bool |
| 2.7 | 1.7 | Heartbeat |
| Bool |
| 3.0 | 1.8 | LeftPin2: status da porta do sensor esquerda (Pin2) |
| Bool |
| 3.1 | 1.9 | Res. |
| Bool |
| 3.2 | 1.10 | RightPin2: status da porta do sensor direita (Pin2) |
| Bool |
| 3.3 | 1.11 | Res. |
| Bool |
| 3.4 | 1.12 | LeftPin4: status da porta do sensor esquerda (Pin4) |
| Bool |
| 3.5 | 1.13 | Res. |
| Bool |
| 3.6 | 1.14 | RightPin4: status da porta do sensor direita (Pin4) |
| Bool |
| 3.7 | 1.15 | Res. |
2 | Struct Bool | SensorDetect | 4.0 | 2.0 | Res. |
| Bool |
| 5.0 | 2.8 | RightSensorDetect: se esse bit for TRUE, foi detectado um sensor na porta de sensor direita (PIN4). |
| Bool |
| 5.1 | 2.9 | LeftSensorDetect: se esse bit for TRUE, foi detectado um sensor na porta de sensor esquerda (PIN4). |
|
|
| 5.2 | 2.10 | Res. |
3 | Int | Voltage | 6.0 | 3.0 | Tensão de alimentação do controle de fieldbus em mV: 24000 para 24 V. |
| 7.0 | ||||
4 | Int | LeftCurrent (LeftMDRStatus) | 8.0 | 4.0 | Corrente do rolo do motor esquerdo em mA: 5000 para 5 A. |
| 9.0 | ||||
5 | Int | LeftFreq (LeftMDRStatus) | 10.0 | 5.0 | Frequência no sensor Hall no rolo do motor esquerdo em Hz: 500 para 500 Hz |
| 11.0 11.7 | ||||
6 | Byte | LeftCalcTemp (LeftMDRStatus) | 12.0 | 6.0 | Temperatura calculada do rolo do motor esquerdo em °C. |
| Byte | ModuleTemp (LeftMDRStatus) | 13.0 | Temperatura do módulo de potência do eixo de acionamento esquerdo, medida em °C. | |
7 | Struct Bool | LeftMDRDiagnostic (LeftMDRStatus) | 14.0 | 7.0 | Overheat: Irregularidade de sobreaquecimento. A temperatura do rolo do motor excedeu 105 °C. |
| Bool |
| 14.1 | 7.1 | MaxTorque: Motor no limite de corrente |
| Bool |
| 14.2 | 7.2 | ShortCircuit: Curto-circuito do motor. |
| Bool |
| 14.3 | 7.3 | MDRNotConnected: Na porta do motor não está conectado qualquer motor. |
| Bool |
| 14.4 | 7.4 | Overload: sobrecarga detectada. A velocidade foi baixada para <10% da velocidade nominal devido a sobrecarga. |
| Bool |
| 14.5 | 7.5 | Stalled: Bloqueio do motor detectado |
| Bool |
| 14.6 | 7.6 | MDRBadHall: Irregularidade do sensor Hall |
| Bool |
| 14.7 | 7.7 | MDRNotUsed: A zona não foi projetada no ZPA. |
| Bool |
| 15.0 | 7.8 | MDRStatus Bit1: descrição dos estados codificados com 2 bits. |
| Bool |
| 15.1 | 7.9 | MDRStatus Bit2: descrição dos estados codificados com 2 bits. |
| Bool |
| 15.2 | 7.10 | MDRinDOmode: A porta do motor está comutada para o modo I/O digital. |
|
|
| 15.3 | 7.11 | Res. |
| Bool |
| 15.6 | 7.14 | OverVoltage: Irregularidade de sobretensão |
| Bool |
| 15.7 | 7.15 | LowVoltage: Irregularidade de subtensão |
8 | Int | RightCurrent (RightMDRStatus) | 16.0 | 8.0 | Corrente do rolo de motor direito. |
| 17.0 | ||||
9 | Int | RightFreq (RightMDRStatus) | 18.0 | 9.0 | Frequência no sensor Hall no rolo do motor direito. |
| 19.0 | ||||
10 | Byte | RightCalcTemp (RightMDRStatus) | 20.0 | 10.0 | Temperatura calculada do rolo do motor direito. |
| Byte | ModuleTemp_1 (RightMDRStatus) | 21.0 | Temperatura do módulo de potência do eixo de acionamento direito, medida em °C. | |
11 | Struct Bool | RightMDRDiagnostic (RightMDRStatus) | 22.0 | 11.0 | Overheat: Irregularidade de sobreaquecimento |
| Bool |
| 22.1 | 11.1 | MaxTorque: Motor no limite de corrente |
| Bool |
| 22.2 | 11.2 | ShortCircuit: Curto-circuito do motor |
| Bool |
| 22.3 | 11.3 | MDRNotConnected: Na porta do motor não está conectado qualquer motor. |
| Bool |
| 22.4 | 11.4 | Overload: Sobrecarga detectada |
| Bool |
| 22.5 | 11.5 | Stalled: Bloqueio do motor detectado |
| Bool |
| 22.6 | 11.6 | MDRBadHall: Irregularidade do sensor Hall |
| Bool |
| 22.7 | 11.7 | MDRNotUsed: A zona não foi projetada no ZPA. |
| Bool |
| 23.0 | 11.8 | MDRStatus Bit1: descrição dos estados codificados com 2 bits. |
| Bool |
| 23.1 | 11.9 | MDRStatus Bit2: descrição dos estados codificados com 2 bits. |
| Bool |
| 23.2 | 11.10 | MDRinDOmode: A porta do motor está comutada para o modo I/O digital. |
|
|
| 23.3 | 11.11 | Res. |
| Bool |
| 23.6 | 11.14 | OverVoltage: Irregularidade de sobretensão |
| Bool |
| 23.7 | 11.15 | LowVoltage: Irregularidade de subtensão |
12 | Struct | LeftMDR_DIOstatus | 24.0 | 12.0 | Res. |
| Bool |
| 24.4 | 12.4 | ShortCircuit: Curto-circuito entre +24 V e Pin2/3/4. |
|
| 24.5 | 12.5 | Res. | |
|
| 25.0 | 12.8 | Res. | |
13 | Struct | RightMDR_DIOstatus | 26.0 | 13.0 | Res. |
| Bool |
| 26.4 | 13.4 | ShortCircuit: Curto-circuito entre +24 V e Pin2/3/4. |
|
| 26.5 | 13.5 | Res. | |
|
| 27.0 | 13.8 | Res. | |
14 | Word | UpstreamModuleStatus | 28.0 | 14.0 | Status ZPA do controle de fieldbus ECC-DFC-24-00 a montante. |
|
|
| 29.0 | Status ZPA do controle de fieldbus ECC-DFC-24-00 a montante. Como os Lowbyte Values com sentido de fluxo invertido. | |
15 | Word | DownstreamModuleStatus | 30.0 | 15.0 | Status ZPA do controle de fieldbus ECC-DFC-24-00 a jusante. |
|
|
| 31.0 | Status ZPA do controle de fieldbus ECC-DFC-24-00 a jusante. | |
16 | Dword | Tracking from Upstream | 32.0 | 16.0 | Dados de tracking ZPA do controle de fieldbus ECC-DFC-24-00 a montante. |
|
|
| 33.0 | ||
17 |
|
| 34.0 | 17.0 | |
|
|
| 35.0 | ||
18 |
| Res. | 36.0 | 18.0 |
|
|
|
| 37.0 |
| |
19 | Dint | DistanceLeft (ServoStatus) | 38.0 | 19.0 | Posição do motor atual (valor incremental) do motor esquerdo. |
|
| 39.0 | |||
20 |
| 40.0 | 20.0 | ||
|
| 41.0 | |||
21 | Dint | DistanceRight (ServoStatus) | 42.0 | 21.0 | Posição do motor atual (valor incremental) do motor direito. |
|
| 43.0 | |||
22 |
| 44.0 | 22.0 | ||
|
| 45.0 | |||
23 | Word | ServoStatusLeft (ServoStatus) | 46.0 | 23.0 | Palavra de estado para servocomandos para o motor esquerdo. |
|
| 47.0 | |||
24 | Word | ServoStatusRight (ServoStatus) | 48.0 | 24.0 | Palavra de estado para servocomandos para o motor direito. |
|
|
| 49.0 | ||
25 | Word | LeftMDRRealSpeed | 50.0 | 25.0 | Velocidade/rotação medida do acionamento esquerdo. |
|
|
| 51.0 | ||
26 | Word | LeftMDRRealSpeed | 52.0 | 26.0 | Velocidade/rotação medida do acionamento direito. |
|
|
| 53.0 |
Reservado até ao Byte 63.