Eingangsdaten "full PLC mode"
Prozessdatenwort [PI] | Datentyp | Bezeichnung | bytewise | wordwise | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Struct Bool | Convey_stop_status | 0.0 | 0.0 | Res. |
| Bool |
| 0.1 | 0.1 | Res. |
| Bool |
| 0.2 | 0.2 | StopActiveCommandPLC: Feldbussteuerung wurde von der SPS in den Stopp-Zustand gesetzt. |
|
|
| 0.3 | 0.3 | Res. |
|
|
| 1.0 | 0.8 | Res. |
| Bool |
| 1.5 | 0.13 | StopActiveOtherModule: Eine Feldbussteuerung der Stopp-Gruppe befindet sich im Stopp-Zustand. |
| Bool |
| 1.6 | 0.14 | StopActiveLostConn: Kommunikationsverbindung unterbrochen. Feldbussteuerung wurde in den Stopp-Zustand gesetzt. |
| Bool |
| 1.7 | 0.15 | StopActiveLostPLC: Verbindung zur SPS fehlt. Feldbussteuerung wurde in den Stopp-Zustand gesetzt. |
1 | Struct | AllSensors | 2.0 | 1.0 | Res. |
| Bool |
| 2.7 | 1.7 | Heartbeat |
| Bool |
| 3.0 | 1.8 | LeftPin2: Status des linken Sensor-Ports (Pin2) |
| Bool |
| 3.1 | 1.9 | Res. |
| Bool |
| 3.2 | 1.10 | RightPin2: Status des rechten Sensor-Ports (Pin2) |
| Bool |
| 3.3 | 1.11 | Res. |
| Bool |
| 3.4 | 1.12 | LeftPin4: Status des linken Sensor-Ports (Pin4) |
| Bool |
| 3.5 | 1.13 | Res. |
| Bool |
| 3.6 | 1.14 | RightPin4: Status des rechten Sensor-Ports (Pin4) |
| Bool |
| 3.7 | 1.15 | Res. |
2 | Struct Bool | SensorDetect | 4.0 | 2.0 | Res. |
| Bool |
| 5.0 | 2.8 | RightSensorDetect: Wenn dieses Bit TRUE ist, wurde am rechten Sensor-Port (PIN4) ein Sensor erkannt. |
| Bool |
| 5.1 | 2.9 | LeftSensorDetect: Wenn dieses Bit TRUE ist, wurde am linken Sensor-Port (PIN4) ein Sensor erkannt. |
|
|
| 5.2 | 2.10 | Res. |
3 | Int | Voltage | 6.0 | 3.0 | Versorgungsspannung der Feldbussteuerung in mV: 24000 für 24 V. |
| 7.0 | ||||
4 | Int | LeftCurrent (LeftMDRStatus) | 8.0 | 4.0 | Linker Motorrollenstrom in mA: 5000 für 5 A. |
| 9.0 | ||||
5 | Int | LeftFreq (LeftMDRStatus) | 10.0 | 5.0 | Frequenz am Hall-Sensor an der linken Motorrolle in Hz: 500 für 500 Hz |
| 11.0 11.7 | ||||
6 | Byte | LeftCalcTemp (LeftMDRStatus) | 12.0 | 6.0 | Berechnete Temperatur der linken Motorrolle in °C. |
| Byte | ModuleTemp (LeftMDRStatus) | 13.0 | Temperatur des Leistungsteils der linken Antriebsachse, gemessen in °C. | |
7 | Struct Bool | LeftMDRDiagnostic (LeftMDRStatus) | 14.0 | 7.0 | Overheat: Übertemperaturfehler. Die Temperatur der Motorrolle hat 105 °C überschritten. |
| Bool |
| 14.1 | 7.1 | MaxTorque: Motor an Stromgrenze |
| Bool |
| 14.2 | 7.2 | ShortCircuit: Motorkurzschluss. |
| Bool |
| 14.3 | 7.3 | MDRNotConnected: Am Motor-Port ist kein Motor angeschlossen. |
| Bool |
| 14.4 | 7.4 | Overload: Überlast erkannt. Geschwindigkeit wurde aufgrund der Überlast auf <10 % der Sollgeschwindigkeit gesenkt. |
| Bool |
| 14.5 | 7.5 | Stalled: Motorblockade erkannt |
| Bool |
| 14.6 | 7.6 | MDRBadHall: Hall-Sensor-Fehler |
| Bool |
| 14.7 | 7.7 | MDRNotUsed: Zone wurde in ZPA nicht projektiert. |
| Bool |
| 15.0 | 7.8 | MDRStatus Bit1: Beschreibung der 2-Bit codierten Zustände. |
| Bool |
| 15.1 | 7.9 | MDRStatus Bit2: Beschreibung der 2-Bit codierten Zustände. |
|
|
| 15.2 | 7.10 | Res. |
| Bool |
| 15.6 | 7.14 | OverVoltage: Überspannungsfehler |
| Bool |
| 15.7 | 7.15 | LowVoltage: Unterspannungsfehler |
8 | Int | RightCurrent (RightMDRStatus) | 16.0 | 8.0 | Rechter Motorrollenstrom. |
| 17.0 | ||||
9 | Int | RightFreq (RightMDRStatus) | 18.0 | 9.0 | Frequenz am Hall-Sensor an der rechten Motorrolle. |
| 19.0 | ||||
10 | Byte | RightCalcTemp (RightMDRStatus) | 20.0 | 10.0 | Berechnete Temperatur der rechten Motorrolle. |
| Byte | ModuleTemp_1 (RightMDRStatus) | 21.0 | Temperatur des Leistungsteils der rechten Antriebsachse, gemessen in °C. | |
11 | Struct Bool | RightMDRDiagnostic (RightMDRStatus) | 22.0 | 11.0 | Overheat: Übertemperaturfehler |
| Bool |
| 22.1 | 11.1 | MaxTorque: Motor an Stromgrenze |
| Bool |
| 22.2 | 11.2 | ShortCircuit: Motorkurzschluss |
| Bool |
| 22.3 | 11.3 | MDRNotConnected: Am Motor-Port ist kein Motor angeschlossen. |
| Bool |
| 22.4 | 11.4 | Overload: Überlast erkannt |
| Bool |
| 22.5 | 11.5 | Stalled: Motorblockade erkannt |
| Bool |
| 22.6 | 11.6 | MDRBadHall: Hall-Sensor-Fehler |
| Bool |
| 22.7 | 11.7 | MDRNotUsed: Zone wurde in ZPA nicht projektiert. |
| Bool |
| 23.0 | 11.8 | MDRStatus Bit1: Beschreibung der 2-Bit codierten Zustände. |
| Bool |
| 23.1 | 11.9 | MDRStatus Bit2: Beschreibung der 2-Bit codierten Zustände. |
|
|
| 23.2 | 11.10 | Res. |
| Bool |
| 23.6 | 11.14 | OverVoltage: Überspannungsfehler |
| Bool |
| 23.7 | 11.15 | LowVoltage: Unterspannungsfehler |
12 | Struct | Res. | 24.0 | 12.0 |
|
| Bool |
| 24.4 | 12.4 |
|
|
| 24.5 | 12.5 |
| |
|
| 25.0 | 12.8 |
| |
13 | Struct | Res. | 26.0 | 13.0 |
|
| Bool |
| 26.4 | 13.4 |
|
|
| 26.5 | 13.5 |
| |
|
| 27.0 | 13.8 |
| |
14 | Word | UpstreamModuleStatus | 28.0 | 14.0 | ZPA-Status der vorgelagerten Feldbussteuerung ECC-DFC-24-00. |
|
|
| 29.0 | ZPA-Status der vorgelagerten Feldbussteuerung ECC-DFC-24-00. Wie die Low-Byte Values bei invertierter Flussrichtung. | |
15 | Word | DownstreamModuleStatus | 30.0 | 15.0 | ZPA-Status der nachgelagerten Feldbussteuerung ECC-DFC-24-00. |
|
|
| 31.0 | ZPA-Status der nachgelagerten Feldbussteuerung ECC-DFC-24-00. | |
16 | Dword | Tracking from Upstream | 32.0 | 16.0 | ZPA-Tracking-Daten der vorgelagerten Feldbussteuerung ECC-DFC-24-00. |
|
|
| 33.0 | ||
17 |
|
| 34.0 | 17.0 | |
|
|
| 35.0 | ||
18 |
| Res. | 36.0 | 18.0 |
|
|
|
| 37.0 |
| |
19 | Dint | DistanceLeft (ServoStatus) | 38.0 | 19.0 | Aktuelle Motorposition (Inkrementalwert) des linken Motors. |
|
| 39.0 | |||
20 |
| 40.0 | 20.0 | ||
|
| 41.0 | |||
21 | Dint | DistanceRight (ServoStatus) | 42.0 | 21.0 | Aktuelle Motorposition (Inkrementalwert) des rechten Motors. |
|
| 43.0 | |||
22 |
| 44.0 | 22.0 | ||
|
| 45.0 | |||
23 | Word | ServoStatusLeft (ServoStatus) | 46.0 | 23.0 | Statuswort für Servo-Kommandos für linken Motor. |
|
| ||||
|
|
| 47.0 | 23.0 | Zielposition erreicht |
|
|
| 47.1 | 23.1 | Aktueller Status Referenzieren |
|
|
| 47.2 | 23.2 | Aktueller Status Positionieren |
|
|
| 47.3 | 23.3 | Res. |
|
|
| 47.3 | 23.8 | Res. |
24 | Word | ServoStatusRight (ServoStatus) | 48.0 | 24.0 | Statuswort für Servo-Kommandos für rechten Motor. |
|
|
| |||
|
|
| 49.0 | 24.0 | Zielposition erreicht |
|
|
| 49.1 | 24.1 | Aktueller Status Referenzieren |
|
|
| 49.2 | 24.2 | Aktueller Status Positionieren |
|
|
| 49.3 | 24.3 | Res. |
25 | Word | LeftMDRRealSpeed | 50.0 | 25.0 | Gemessene Geschwindigkeit/Drehzahl des linken Antriebs. |
|
|
| 51.0 | ||
26 | Word | RightMDRRealSpeed | 52.0 | 26.0 | Gemessene Geschwindigkeit/Drehzahl des rechten Antriebs. |
|
|
| 53.0 |
Bis Byte 63 reserviert.