Données d'entrée "full PLC mode"
Mot données process [EP] | Type de données | Dénomination | bytewise | wordwise | Description |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Struct Bool | Convey_stop_status | 0.0 | 0.0 | Res. |
| Bool |
| 0.1 | 0.1 | Res. |
| Bool |
| 0.2 | 0.2 | StopActiveCommandPLC : le contrôleur basé sur bus de terrain a été mis à l'état arrêt par l'API. |
|
|
| 0.3 | 0.3 | Res. |
|
|
| 1.0 | 0.8 | Res. |
| Bool |
| 1.5 | 0.13 | StopActiveOtherModule : un contrôleur basé sur bus de terrain du groupe Stop se trouve à l'état arrêt. |
| Bool |
| 1.6 | 0.14 | StopActiveLostConn : liaison de communication interrompue. Le contrôleur basé sur bus de terrain a été mis à l'état arrêt. |
| Bool |
| 1.7 | 0.15 | StopActiveLostPLC : connexion avec l'API manquante. Le contrôleur basé sur bus de terrain a été mis à l'état arrêt. |
1 | Struct | AllSensors | 2.0 | 1.0 | Res. |
| Bool |
| 2.7 | 1.7 | Heartbeat |
| Bool |
| 3.0 | 1.8 | LeftPin2 : état du port du capteur gauche (broche 2) |
| Bool |
| 3.1 | 1.9 | Res. |
| Bool |
| 3.2 | 1.10 | RightPin2 : état du port du capteur droit (broche 2) |
| Bool |
| 3.3 | 1.11 | Res. |
| Bool |
| 3.4 | 1.12 | LeftPin4 : état du port du capteur gauche (broche 4) |
| Bool |
| 3.5 | 1.13 | Res. |
| Bool |
| 3.6 | 1.14 | RightPin4 : état du port du capteur droit (broche 4) |
| Bool |
| 3.7 | 1.15 | Res. |
2 | Struct Bool | SensorDetect | 4.0 | 2.0 | Res. |
| Bool |
| 5.0 | 2.8 | RightSensorDetect : si ce bit est sur TRUE, un capteur a été détecté sur le port du capteur droit (broche 4). |
| Bool |
| 5.1 | 2.9 | LeftSensorDetect : si ce bit est sur TRUE, un capteur a été détecté sur le port du capteur gauche (broche 4). |
|
|
| 5.2 | 2.10 | Res. |
3 | Int | Voltage | 6.0 | 3.0 | Tension d'alimentation du contrôleur basé sur bus de terrain en mV : 24000 pour 24 V. |
| 7.0 | ||||
4 | Int | LeftCurrent (LeftMDRStatus) | 8.0 | 4.0 | Courant du rouleau moteur gauche en mA : 5000 pour 5 A. |
| 9.0 | ||||
5 | Int | LeftFreq (LeftMDRStatus) | 10.0 | 5.0 | Fréquence sur le capteur d'effet Hall du rouleau moteur gauche en Hz : 500 pour 500 Hz |
| 11.0 11.7 | ||||
6 | Octet | LeftCalcTemp (LeftMDRStatus) | 12.0 | 6.0 | Température calculée du rouleau moteur gauche en °C. |
| Octet | ModuleTemp (LeftMDRStatus) | 13.0 | Température du module de puissance de l'axe d'entraînement gauche, mesurée en °C. | |
7 | Struct Bool | LeftMDRDiagnostic (LeftMDRStatus) | 14.0 | 7.0 | Overheat : défaut surtempérature. La température du rouleau moteur a dépassé 105 °C. |
| Bool |
| 14.1 | 7.1 | MaxTorque : moteur à la limite de courant |
| Bool |
| 14.2 | 7.2 | ShortCircuit : court-circuit moteur. |
| Bool |
| 14.3 | 7.3 | MDRNotConnected : aucun moteur n'est raccordé sur le port moteur. |
| Bool |
| 14.4 | 7.4 | Overload : surcharge détectée. En raison de la surcharge, la vitesse a été réduite à <10 % de la vitesse de consigne. |
| Bool |
| 14.5 | 7.5 | Stalled : blocage du moteur détecté. |
| Bool |
| 14.6 | 7.6 | MDRBadHall : défaut du capteur d'effet Hall |
| Bool |
| 14.7 | 7.7 | MDRNotUsed : la zone n'a pas été configurée en mode ZPA. |
| Bool |
| 15.0 | 7.8 | MDRStatus Bit1 : description des états codés en deux bits. |
| Bool |
| 15.1 | 7.9 | MDRStatus Bit2 : description des états codés en deux bits. |
| Bool |
| 15.2 | 7.10 | MDRinDOmode : le port moteur est branché en mode E/S digitales. |
|
|
| 15.3 | 7.11 | Res. |
| Bool |
| 15.6 | 7.14 | OverVoltage : défaut surtension |
| Bool |
| 15.7 | 7.15 | LowVoltage : défaut sous-tension |
8 | Int | RightCurrent (RightMDRStatus) | 16.0 | 8.0 | Courant du rouleau moteur droit. |
| 17.0 | ||||
9 | Int | RightFreq (RightMDRStatus) | 18.0 | 9.0 | Fréquence sur le capteur d'effet Hall du rouleau moteur droit. |
| 19.0 | ||||
10 | Octet | RightCalcTemp (RightMDRStatus) | 20.0 | 10.0 | Température calculée du rouleau moteur droit. |
| Octet | ModuleTemp_1 (RightMDRStatus) | 21.0 | Température du module de puissance de l'axe d'entraînement droit, mesurée en °C. | |
11 | Struct Bool | RightMDRDiagnostic (RightMDRStatus) | 22.0 | 11.0 | Overheat : défaut surtempérature |
| Bool |
| 22.1 | 11.1 | MaxTorque : moteur à la limite de courant |
| Bool |
| 22.2 | 11.2 | ShortCircuit : court-circuit moteur. |
| Bool |
| 22.3 | 11.3 | MDRNotConnected : aucun moteur n'est raccordé sur le port moteur. |
| Bool |
| 22.4 | 11.4 | Overload : surcharge détectée. |
| Bool |
| 22.5 | 11.5 | Stalled : blocage du moteur détecté. |
| Bool |
| 22.6 | 11.6 | MDRBadHall : défaut du capteur d'effet Hall |
| Bool |
| 22.7 | 11.7 | MDRNotUsed : la zone n'a pas été configurée en mode ZPA. |
| Bool |
| 23.0 | 11.8 | MDRStatus Bit1 : description des états codés en deux bits. |
| Bool |
| 23.1 | 11.9 | MDRStatus Bit2 : description des états codés en deux bits. |
| Bool |
| 23.2 | 11.10 | MDRinDOmode : le port moteur est branché en mode E/S digitales. |
|
|
| 23.3 | 11.11 | Res. |
| Bool |
| 23.6 | 11.14 | OverVoltage : défaut surtension |
| Bool |
| 23.7 | 11.15 | LowVoltage : défaut sous-tension |
12 | Struct | LeftMDR_DIOstatus | 24.0 | 12.0 | Res. |
| Bool |
| 24.4 | 12.4 | ShortCircuit : court-circuit entre +24 V et broches 2/3/4. |
|
| 24.5 | 12.5 | Res. | |
|
| 25.0 | 12.8 | Res. | |
13 | Struct | RightMDR_DIOstatus | 26.0 | 13.0 | Res. |
| Bool |
| 26.4 | 13.4 | ShortCircuit : court-circuit entre +24 V et broches 2/3/4. |
|
| 26.5 | 13.5 | Res. | |
|
| 27.0 | 13.8 | Res. | |
14 | Word | UpstreamModuleStatus | 28.0 | 14.0 | État ZPA du contrôleur basé sur bus de terrain amont ECC-DFC-24-00. |
|
|
| 29.0 | État ZPA du contrôleur basé sur bus de terrain amont ECC-DFC-24-00. identique à Lowbyte Values avec sens de convoyage inversé. | |
15 | Mot | DownstreamModuleStatus | 30.0 | 15.0 | État ZPA du contrôleur basé sur bus de terrain aval ECC-DFC-24-00. |
|
|
| 31.0 | État ZPA du contrôleur basé sur bus de terrain aval ECC-DFC-24-00. | |
16 | Dword | Tracking depuis flux ascendant | 32.0 | 16.0 | Données de Tracking ZPA du contrôleur basé sur bus de terrain amont ECC-DFC-24-00. |
|
|
| 33.0 | ||
17 |
|
| 34.0 | 17.0 | |
|
|
| 35.0 | ||
18 |
| Res. | 36.0 | 18.0 |
|
|
|
| 37.0 |
| |
19 | Dint | DistanceLeft (ServoStatus) | 38.0 | 19.0 | Position actuelle (valeur incrémentale) du moteur gauche. |
|
| 39.0 | |||
20 |
| 40.0 | 20.0 | ||
|
| 41.0 | |||
21 | Dint | DistanceRight (ServoStatus) | 42.0 | 21.0 | Position actuelle (valeur incrémentale) du moteur droit. |
|
| 43.0 | |||
22 |
| 44.0 | 22.0 | ||
|
| 45.0 | |||
23 | Word | ServoStatusLeft (ServoStatus) | 46.0 | 23.0 | Mot d'état pour commandes servo pour le moteur gauche. |
|
| 47.0 | |||
24 | Word | ServoStatusRight (ServoStatus) | 48.0 | 24.0 | Mot d'état pour commandes servo pour le moteur droit. |
|
|
| 49.0 | ||
25 | Word | LeftMDRRealSpeed | 50.0 | 25.0 | Vitesse mesurée / vitesse de l'entraînement gauche. |
|
|
| 51.0 | ||
26 | Word | LeftMDRRealSpeed | 52.0 | 26.0 | Vitesse linéaire mesurée / vitesse de l'entraînement droit. |
|
|
| 53.0 |
Réservé jusqu'à l'octet 63.