Dados de entrada "4PDW PLC mode" (modo CLP 4PDW)

Palavra de dados de processo [PI]

Tipo de dados

Denominação

bytewise
Notation
[byte.bit]

wordwise
Notation
[word.bit]

Descrição

0

Struct Bool

LeftSideStatus

0.0

0.0

Overheat: Irregularidade de sobreaquecimento. A temperatura do rolo do motor esquerdo excedeu 105 °C.

 

Bool

 

0.1

0.1

MaxTorque: Motor no limite de corrente

 

Bool

 

0.2

0.2

ShortCircuit: Curto-circuito do motor. Existe um curto-circuito no rolo do motor esquerdo.

 

Bool

 

0.3

0.3

MDRNotConnected: Na porta do motor esquerda não está conectado qualquer motor.

 

Bool

 

0.4

0.4

Overload: sobrecarga detectada. A velocidade foi baixada para <10% da velocidade nominal devido a sobrecarga.

 

Bool

 

0.5

0.5

Stalled: Bloqueio do motor detectado

 

Bool

 

0.6

0.6

MDRBadHall: Irregularidade do sensor Hall

 

Bool

 

0.7

0.7

LeftMDRAnyError

 

Bool

 

1.0

0.8

MDRStatus1: descrição dos estados codificados com 2 bits.

 

Bool

 

1.1

0.9

MDRStatus2: descrição dos estados codificados com 2 bits.

 

Bool

 

1.2

0.10

Heartbeat

 

Bool

 

1.3

0.11

LeftPin2: status da porta do sensor esquerda (Pin2).

 

Bool

 

1.4

0.12

LeftPin4: status da porta do sensor direita (Pin4).

 

Bool

 

1.5

0.13

LeftSensorDetect: se esse bit for TRUE, foi detectado um sensor na porta de sensor esquerda (PIN4).

 

Bool

 

1.6

0.14

OverVoltage: Irregularidade de sobretensão

 

Bool

 

1.7

0.15

LowVoltage: Irregularidade de subtensão

1

Struct Bool

RightSideStatus

2.0

1.0

Overheat: Irregularidade de sobreaquecimento. A temperatura do rolo do motor direito excedeu 105 °C.

 

Bool

 

2.1

1.1

MaxTorque: Motor no limite de corrente

 

Bool

 

2.2

1.2

ShortCircuit: Curto-circuito do motor. Existe um curto-circuito no rolo do motor direito.

 

Bool

 

2.3

1.3

MDRNotConnected: Na porta do motor direita não está conectado qualquer motor.

 

Bool

 

2.4

1.4

Overload: sobrecarga detectada. A velocidade foi baixada para <10% da velocidade nominal devido a sobrecarga.

 

Bool

 

2.5

1.5

Stalled: Bloqueio do motor detectado

 

Bool

 

2.6

1.6

MDRBadHall: Irregularidade do sensor Hall

 

Bool

 

2.7

1.7

LeftMDRAnyError

 

Bool

 

3.0

1.8

MDRStatus1: descrição dos estados codificados com 2 bits

 

Bool

 

3.1

1.9

MDRStatus2: descrição dos estados codificados com 2 bits

 

Bool

 

3.2

1.10

Heartbeat

 

Bool

 

3.3

1.11

RightPin2: status da porta do sensor esquerda (Pin2).

 

Bool

 

3.4

1.12

RightPin4: status da porta do sensor direita (Pin4).

 

Bool

 

3.5

1.13

RightSensorDetect: se esse bit for TRUE, foi detectado um sensor na porta de sensor esquerda (PIN4).

 

Bool

 

3.6

1.14

OverVoltage: Irregularidade de sobretensão

 

Bool

 

3.7

1.15

LowVoltage: Irregularidade de subtensão

2

Word

IW1

4

2

Palavra de entrada parametrizável

 

 

 

5

 

 

3

Word

IW2

6

3

Palavra de entrada parametrizável

 

 

 

7