Données d'entrée "4PDW PLC mode"
Mot données process [EP] | Type de données | Dénomination | bytewise | wordwise | Description |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Struct Bool | LeftSideStatus | 0.0 | 0.0 | Overheat : défaut surtempérature. La température du rouleau moteur gauche a dépassé 105 °C. |
| Bool |
| 0.1 | 0.1 | MaxTorque : moteur à la limite de courant |
| Bool |
| 0.2 | 0.2 | ShortCircuit : court-circuit moteur. Présence d'un court-circuit sur le rouleau moteur gauche. |
| Bool |
| 0.3 | 0.3 | MDRNotConnected : aucun moteur n'est raccordé sur le port moteur gauche. |
| Bool |
| 0.4 | 0.4 | Overload : surcharge détectée. En raison de la surcharge, la vitesse a été réduite à <10 % de la vitesse de consigne. |
| Bool |
| 0.5 | 0.5 | Stalled : blocage du moteur détecté. |
| Bool |
| 0.6 | 0.6 | MDRBadHall: défaut du capteur d'effet Hall |
| Bool |
| 0.7 | 0.7 | LeftMDRAnyError |
| Bool |
| 1.0 | 0.8 | MDRStatus1 : description des états codés en deux bits. |
| Bool |
| 1.1 | 0.9 | MDRStatus2 : description des états codés en deux bits. |
| Bool |
| 1.2 | 0.10 | Heartbeat |
| Bool |
| 1.3 | 0.11 | LeftPin2 : état du port du capteur gauche (broche 2) |
| Bool |
| 1.4 | 0.12 | LeftPin4 : état du port du capteur droit (broche 4) |
| Bool |
| 1.5 | 0.13 | LeftSensorDetect : si ce bit est sur TRUE, un capteur a été détecté sur le port du capteur gauche (broche 4). |
| Bool |
| 1.6 | 0.14 | OverVoltage : défaut surtension |
| Bool |
| 1.7 | 0.15 | LowVoltage : défaut sous-tension |
1 | Struct Bool | RightSideStatus | 2.0 | 1.0 | Overheat : défaut surtempérature La température du rouleau moteur droit a dépassé 105 °C. |
| Bool |
| 2.1 | 1.1 | MaxTorque : moteur à la limite de courant |
| Bool |
| 2.2 | 1.2 | ShortCircuit : court-circuit moteur. Présence d'un court-circuit sur le rouleau moteur droit. |
| Bool |
| 2.3 | 1.3 | MDRNotConnected : aucun moteur n'est raccordé sur le port moteur droit. |
| Bool |
| 2.4 | 1.4 | Overload : surcharge détectée. En raison de la surcharge, la vitesse a été réduite à <10 % de la vitesse de consigne. |
| Bool |
| 2.5 | 1.5 | Stalled : blocage du moteur détecté. |
| Bool |
| 2.6 | 1.6 | MDRBadHall : défaut du capteur d'effet Hall |
| Bool |
| 2.7 | 1.7 | LeftMDRAnyError |
| Bool |
| 3.0 | 1.8 | MDRStatus1 : description des états codés en deux bits |
| Bool |
| 3.1 | 1.9 | MDRStatus2 : description des états codés en deux bits |
| Bool |
| 3.2 | 1.10 | Heartbeat |
| Bool |
| 3.3 | 1.11 | RightPin2 : état du port du capteur gauche (broche 2). |
| Bool |
| 3.4 | 1.12 | RightPin4 : état du port du capteur droit (broche 4) |
| Bool |
| 3.5 | 1.13 | RightSensorDetect : si ce bit est sur TRUE, un capteur a été détecté sur le port du capteur gauche (broche 4). |
| Bool |
| 3.6 | 1.14 | OverVoltage : défaut surtension |
| Bool |
| 3.7 | 1.15 | LowVoltage : défaut sous-tension |
2 | Word | IW1 | 4 | 2 | Mot d'entrée paramétrable |
|
|
| 5 |
|
|
3 | Word | IW2 | 6 | 3 | Mot d'entrée paramétrable |
|
|
| 7 |
|
|