Datos de entrada "4PDW PLC mode"
Palabra de datos de proceso [PI] | Tipo de datos | Designación | bytewise | wordwise | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Struct Bool | LeftSideStatus | 0.0 | 0.0 | Overheat: Fallo de sobretemperatura. La temperatura del rodillo motorizado izquierdo ha sobrepasado 105 °C. |
| Bool |
| 0.1 | 0.1 | MaxTorque: Motor en límite de corriente |
| Bool |
| 0.2 | 0.2 | ShortCircuit: Cortocircuito de motor. Hay un cortocircuito en el rodillo motorizado izquierdo. |
| Bool |
| 0.3 | 0.3 | MDRNotConnected: En el puerto de motor izquierdo no está conectado ningún motor. |
| Bool |
| 0.4 | 0.4 | Overload: Sobrecarga detectada. Velocidad ha sido reducida debido a la sobrecarga a <10 % de la velocidad de consigna. |
| Bool |
| 0.5 | 0.5 | Stalled: Bloqueo de motor detectado |
| Bool |
| 0.6 | 0.6 | MDRBadHall: Fallo de sensor Hall |
| Bool |
| 0.7 | 0.7 | LeftMDRAnyError |
| Bool |
| 1.0 | 0.8 | MDRStatus1: Descripción de los estados con codificación de 2 bits. |
| Bool |
| 1.1 | 0.9 | MDRStatus2: Descripción de los estados con codificación de 2 bits. |
| Bool |
| 1.2 | 0.10 | Heartbeat |
| Bool |
| 1.3 | 0.11 | LeftPin2: Estado del puerto de sensor izquierdo (Pin2). |
| Bool |
| 1.4 | 0.12 | LeftPin4: Estado del puerto de sensor derecho (Pin4). |
| Bool |
| 1.5 | 0.13 | LeftSensorDetect: Si este bit es TRUE ha sido reconocido un sensor en el puerto de sensor izquierdo (PIN4). |
| Bool |
| 1.6 | 0.14 | OverVoltage: Fallo de sobretensión |
| Bool |
| 1.7 | 0.15 | LowVoltage: Fallo de subtensión |
1 | Struct Bool | RightSideStatus | 2.0 | 1.0 | Overheat: Fallo de sobretemperatura. La temperatura del rodillo motorizado derecho ha sobrepasado 105 °C. |
| Bool |
| 2.1 | 1.1 | MaxTorque: Motor en límite de corriente |
| Bool |
| 2.2 | 1.2 | ShortCircuit: Cortocircuito de motor. Hay un cortocircuito en el rodillo motorizado derecho. |
| Bool |
| 2.3 | 1.3 | MDRNotConnected: En el puerto de motor derecho no está conectado ningún motor. |
| Bool |
| 2.4 | 1.4 | Overload: Sobrecarga detectada. Velocidad ha sido reducida debido a la sobrecarga a <10 % de la velocidad de consigna. |
| Bool |
| 2.5 | 1.5 | Stalled: Bloqueo de motor detectado |
| Bool |
| 2.6 | 1.6 | MDRBadHall: Fallo de sensor Hall |
| Bool |
| 2.7 | 1.7 | LeftMDRAnyError |
| Bool |
| 3.0 | 1.8 | MDRStatus1: Descripción de los estados con codificación de 2 bits |
| Bool |
| 3.1 | 1.9 | MDRStatus2: Descripción de los estados con codificación de 2 bits |
| Bool |
| 3.2 | 1.10 | Heartbeat |
| Bool |
| 3.3 | 1.11 | RightPin2: Estado del puerto de sensor izquierdo (Pin2). |
| Bool |
| 3.4 | 1.12 | RightPin4: Estado del puerto de sensor derecho (Pin4). |
| Bool |
| 3.5 | 1.13 | RightSensorDetect: Si este bit es TRUE ha sido reconocido un sensor en el puerto de sensor izquierdo (PIN4). |
| Bool |
| 3.6 | 1.14 | OverVoltage: Fallo de sobretensión |
| Bool |
| 3.7 | 1.15 | LowVoltage: Fallo de subtensión |
2 | Word | IW1 | 4 | 2 | Palabra de entrada parametrizable |
|
|
| 5 |
|
|
3 | Word | IW2 | 6 | 3 | Palabra de entrada parametrizable |
|
|
| 7 |
|
|