Datos de salida "4PDW PLC mode"
Palabra de datos de proceso [PO] | Tipo de datos | Designación | bytewise | wordwise | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Struct Bool | Control | 0.0 | 0.0 | LeftMDRRun: Habilitación motor a la izquierda |
| Bool |
| 0.1 | 0.1 | LeftMDRDirection: Conmutación sentido de giro |
| Bool |
| 0.2 | 0.2 | RightMDRRun: Habilitación motor a la derecha |
| Bool |
| 0.3 | 0.3 | RightMDRDirection: Conmutación sentido de giro |
| Bool |
| 0.4 | 0.4 | LeftPin2SetOutput: Conmutación del PIN2 puerto de sensor a la izquierda como salida binaria |
| Bool |
| 0.5 | 0.5 | LeftPin2Drive: Activar/resetear salida binaria PIN2 puerto de sensor a la izquierda |
| Bool |
| 0.6 | 0.6 | RightPin2SetOutput: Conmutación del PIN2 puerto de sensor a la izquierda como salida binaria |
| Bool |
| 0.7 | 0.7 | RightPin2Drive: Activar/resetear salida binaria PIN2 puerto de sensor a la derecha |
| Bool |
| 1.0 | 0.8 | ClearMDRError: Reset de fallo |
| Bool |
| 1.1 | 0.9 | LeftPin2Polarity: Inversión PIN2 puerto de sensor a la izquierda |
| Bool |
| 1.2 | 0.10 | RightPin2Polarity: Inversión PIN2 puerto de sensor a la derecha |
| Bool |
| 1.3 | 0.11 | LeftPin4Polarity: Inversión PIN4 puerto de sensor a la izquierda |
| Bool |
| 1.4 | 0.12 | RightPin4Polarity: Inversión PIN4 puerto de sensor a la derecha |
| Bool |
| 1.5 | 0.13 | Res. |
| Bool |
| 1.6 | 0.14 | Res. |
| Bool |
| 1.7 | 0.15 | Res. |
1 | Word | LeftMDRSpeed | 2 | 1 | Velocidad/revoluciones del accionamiento izquierdo. |
|
|
| 3 | ||
2 | Word | RightMDRSpeed | 4 | 2 | Velocidad/revoluciones del accionamiento derecho. |
|
|
| 5 | ||
3 | Word | QW3 | 6 | 3 | Palabra de salida parametrizable. |
|
|
| 7 |