Dados de saída "4PDW PLC mode" (modo CLP 4PDW)
Palavra de dados do processo [PO] | Tipo de dados | Denominação | bytewise | wordwise | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Struct Bool | Control | 0.0 | 0.0 | LeftMDRRun: liberação do motor esquerda |
| Bool |
| 0.1 | 0.1 | LeftMDRDirection: comutação do sentido de rotação |
| Bool |
| 0.2 | 0.2 | RightMDRRun: liberação do motor direita |
| Bool |
| 0.3 | 0.3 | RightMDRDirection: comutação do sentido de rotação |
| Bool |
| 0.4 | 0.4 | LeftPin2SetOutput: comutação da porta do sensor PIN2 esquerda como saída digital |
| Bool |
| 0.5 | 0.5 | LeftPin2Drive: definir/repor saída digital PIN2 porta do sensor esquerda |
| Bool |
| 0.6 | 0.6 | RightPin2SetOutput: comutação da porta do sensor PIN2 esquerda como saída digital |
| Bool |
| 0.7 | 0.7 | RightPin2Drive: definir/repor saída digital PIN2 porta do sensor direita |
| Bool |
| 1.0 | 0.8 | ClearMDRError: Reset de irregularidade |
| Bool |
| 1.1 | 0.9 | LeftPin2Polarity: inversão PIN2 porta do sensor esquerda |
| Bool |
| 1.2 | 0.10 | RightPin2Polarity: inversão PIN2 porta do sensor direita |
| Bool |
| 1.3 | 0.11 | LeftPin4Polarity: inversão PIN4 porta do sensor esquerda |
| Bool |
| 1.4 | 0.12 | RightPin4Polarity: inversão PIN4 porta do sensor direita |
| Bool |
| 1.5 | 0.13 | Res. |
| Bool |
| 1.6 | 0.14 | Res. |
| Bool |
| 1.7 | 0.15 | Res. |
1 | Word | LeftMDRSpeed | 2 | 1 | Velocidade/rotação do acionamento esquerdo |
|
|
| 3 | ||
2 | Word | RightMDRSpeed | 4 | 2 | Velocidade/rotação do acionamento direito |
|
|
| 5 | ||
3 | Word | QW3 | 6 | 3 | Palavra de saída parametrizável. |
|
|
| 7 |