Datos de salida "full PLC mode"
Palabra de datos de proceso [PO] | Tipo de datos | Designación | bytewise | wordwise | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Struct | ConveyStopControl | 0.0 | 0.0 | Value 0x01: Control por bus de campo se pone en el estado STOP. |
|
|
| 1.0 | ||
1 | Struct | LeftMDRasDIO | 2.0 | 1.0 | Res. |
| Bool |
| 2.7 | 1.7 | SetMotDIO: Conmutación PIN 3/4 del puerto de motor como salida binaria. |
| Bool |
| 3.0 | 1.8 | Res. |
| Bool |
| 3.1 | 1.9 | DrivePIN4: Activar/resetear salida binaria PIN4. |
| Bool |
| 3.2 | 1.10 | DrivePIN3: Activar/resetear salida binaria PIN3. |
|
|
| 3.3 | 1.11 | Res. |
2 | Struct | RightMDRasDIO | 4.0 | 2.0 | Res. |
| Bool |
| 4.7 | 2.7 | SetMotDIO: Conmutación PIN 2/4 del puerto de motor como salida binaria. |
| Bool |
| 5.0 | 2.8 | DrivePIN2: Activar/resetear salida binaria del puerto de motor PIN2. |
| Bool |
| 5.1 | 2.9 | Res. |
| Bool |
| 5.2 | 2.10 | DrivePIN3: Activar/resetear salida binaria PIN3. |
|
|
| 5.3 | 2.11 | Res. |
3 | Struct | SensorPortsDo | 6.0 | 3.0 | Res. |
| Bool |
| 7.0 | 3.8 | DriveLeftPIN2: Activar/resetear salida binaria PIN2 puerto de sensor a la izquierda. |
| Bool |
| 7.1 | 3.9 | DriveRightPIN2: Activar/resetear salida binaria PIN2 puerto de sensor a la derecha. |
|
|
| 7.2 | 3.10 | Res. |
| Bool |
| 7.5 | 3.13 | SetLeftPIN2asDO: Conmutación del PIN2 puerto de sensor a la izquierda como salida binaria. |
| Bool |
| 7.6 | 3.14 | SetRightPIN2asDO: Conmutación del PIN2 puerto de sensor a la derecha como salida binaria. |
| Bool |
| 7.7 | 3.15 | Res. |
4 | Struct Bool | LeftMDRControl | 8.0 | 4.0 | MDR_Direction: Conmutación sentido de giro |
|
|
| 8.1 | 4.1 | Res. |
| Bool |
| 9.0 | 4.8 | Run_MDR: Habilitación motor a la izquierda |
|
|
| 9.1 | 4.9 | Res. |
5 | Word | LeftBrakeMode | 10.0 | 5.0 | Comportamiento de deceleración accionamiento izquierdo |
|
|
| 11.0 | ||
6 | Word | Res. | 12.0 | 6.0 |
|
|
|
| 13.0 | ||
7 | Struct Bool | RightMDRControl | 14.0 | 7.0 | MDR_Direction: Conmutación sentido de giro |
|
|
| 14.1 | 7.1 | Res. |
| Bool |
| 15.0 | 7.8 | Run_MDR: Habilitación motor a la derecha |
|
|
| 15.1 | 7.9 | Res. |
8 | Word | RightBrakeMode | 16.0 | 8.0 | Comportamiento de deceleración accionamiento derecho. |
|
|
| 17.0 | ||
9 | Word | Res | 18.0 | 9.0 |
|
|
|
| 19.0 |
| |
10 | Int | LeftMDRSpeed | 20.0 | 10.0 | Velocidad/revoluciones del accionamiento izquierdo. |
|
|
| 21.0 | ||
11 | Int | RightMDRSpeed | 22.0 | 11.0 | Velocidad/revoluciones del accionamiento derecho. |
|
|
| 23.0 | ||
12 | Int | LeftMDRAccel | 24.0 | 12.0 | Aceleración del accionamiento izquierdo. |
|
|
| 25.0 | ||
13 | Int | LeftMDRDeccel | 26.0 | 13.0 | Deceleración de frenado del accionamiento izquierdo. |
|
|
| 27.0 | ||
14 | Int | RightMDRAccel | 28.0 | 14.0 | Aceleración del accionamiento derecho. |
|
|
| 29.0 | ||
15 | Int | RightMDRDeccel | 30.0 | 15.0 | Deceleración de frenado del accionamiento derecho. |
|
|
| 31.0 | ||
16 | Word | ClearMDRError | 32.0 | 16.0 | Fallo reset |
|
|
| 33.0 | ||
17 | Word | StatusToDownstream | 34.0 | 17.0 | Se utiliza como interfaz a un control por bus de campo vecino en el lado Downstream configurado en modo ZPA. |
|
|
| 35.0 | ||
18 | Word | StatusToUpstream | 36.0 | 18.0 | Se utiliza como interfaz a un control por bus de campo vecino en el lado Upstream configurado en modo ZPA. |
|
|
| 37.0 | ||
19 | Struct | SensorPolarity | 38.0 | 19.0 | Res. |
| Bool |
| 39.0 | 19.8 | Left_Pin2: Inversión PIN2 puerto de sensor a la izquierda |
|
|
| 39.1 | 19.9 | Res. |
| Bool |
| 39.2 | 19.10 | Right_Pin2: Inversión PIN2 puerto de sensor a la derecha |
|
|
| 39.3 | 19.11 | Res. |
| Bool |
| 39.4 | 19.12 | Left_Pin4: Inversión PIN4 puerto de sensor a la izquierda |
|
|
| 39.5 | 19.13 | Res. |
| Bool |
| 39.6 | 19.14 | Right_Pin4: Inversión PIN4 puerto de sensor a la derecha |
|
|
| 39.7 | 19.15 | Res. |
20 | Dword | TrackingToDownstream | 40.0 | 20.0 | Para emitir información de seguimiento de productos al control por bus de campo ZPA posterior, puede emplear esta DWord junto con StatusToDownstream. |
|
|
| 41.0 | ||
21 |
|
| 42.0 | 21.0 | |
|
|
| 43.0 | ||
22 | DInt | ServoControlDistanceLeft | 44.0 | 22.0 | Valor de posición de destino para el motor izquierdo, valor incremental absoluto, 32 bits |
23 |
| 45.0 | |||
|
|
| 46.0 | 23.0 | |
|
|
| 47.0 | ||
24 | Word | ServoControlCommandLeft | 48.0 | 24 | Palabra de control posicionamiento motor izquierdo |
|
|
| 49.0 | ||
25 | DInt | ServoControlDistanceLeft | 50.0 | 25.0 | Valor de posición de destino para el motor derecho, valor incremental absoluto, 32 bits. |
|
| 51.0 | |||
|
| 52.0 | 26.0 | ||
26 |
| 53.0 | |||
27 | Word | ServoControlCommandRight | 54.0 | 27.0 | Palabra de control posicionamiento motor derecho |
|
|
| 55.0 |
Hasta byte 63 reservado.