Classe de réseau
Le premier octet de l'adresse IP définit la classe du réseau et donc la répartition entre adresse de réseau et adresse de participant.
Plage de valeurs | Classe de réseau | Exemple : adresse réseau complète |
|
|---|---|---|---|
0 – 127 | A | 10.1.22.3 | 10 = Adresse de réseau 1.22.3 = Adresse de participant |
128 – 191 | B | 172.16.52.4 | 172.16 = Adresse de réseau 52.4 = Adresse de participant |
192 – 223 | C | 192.168.10.4 | 192.168.10 = Adresse de réseau 4 = Adresse de participant |
Les adresses de participant composées uniquement de "0" et de "1" dans la représentation binaire ne sont pas autorisées. La plus petite adresse (tous les bits sont à "0") décrit le réseau lui-même et la plus grande adresse (tous les bits sont à "1") est réservée pour Broadcast.
Pour de nombreux réseaux, cette répartition sommaire n'est pas suffisante. Ces réseaux utilisent également un masque de sous-réseau réglable de manière explicite.