Netzwerkklasse

Das erste Byte der IP-Adresse bestimmt die Netzwerkklasse und damit die Aufteilung in Netzwerkadresse und Teilnehmeradresse:

Wertebereich
(Byte 1 der IP-Adresse)

Netzwerkklasse

Beispiel: Vollständige Netzwerkadresse

Bedeutung

0 – 127

A

10.1.22.3

10 = Netzwerkadresse

1.22.3 = Teilnehmeradresse

128 – 191

B

172.16.52.4

172.16 = Netzwerkadresse

52.4 = Teilnehmeradresse

192 – 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = Netzwerkadresse

4 = Teilnehmeradresse

Teilnehmeradressen, die in der binären Darstellung nur aus Nullen oder Einsen bestehen, sind nicht zulässig. Die kleinste Adresse (alle Bits sind null) beschreibt das Netz selbst und die größte Adresse (alle Bits sind 1) ist für den Broadcast reserviert.

Für viele Netzwerke ist diese grobe Aufteilung nicht ausreichend. Diese Netzwerke verwenden zusätzlich eine explizit einstellbare Subnetzmaske.