Clase de red
El primer byte de la dirección IP determina la clase de red y con ello la división en dirección de red y dirección de unidad:
Rango de valores | Clase de red | Ejemplo: Dirección de red completa |
|
|---|---|---|---|
0 – 127 | A | 10.1.22.3 | 10 = Dirección de red 1.22.3 = Dirección de unidad |
128 – 191 | B | 172.16.52.4 | 172.16 = Dirección de red 52.4 = Dirección de unidad |
192 – 223 | C | 192.168.10.4 | 192.168.10 = Dirección de red 4 = Dirección de unidad |
No están permitidas direcciones de unidad que en la representación binaria están compuestas únicamente por ceros o unos. La dirección más pequeña (todos los bits son cero) describe la red misma y la dirección más grande (todos los bits son 1) está reservada para el Broadcast.
Esta división no es suficiente para muchas redes. Éstas utilizan adicionalmente una máscara de subred ajustable de forma explícita.