Classe de rede
O primeiro byte do endereço IP define a classe de rede e, consequentemente, a divisão em endereço de rede e de elemento:
Faixa de valores | Classe de rede | Exemplo: Endereço de rede completo |
|
|---|---|---|---|
0 – 127 | A | 10.1.22.3 | 10 = Endereço de rede 1.22.3 = Endereço de elemento |
128 – 191 | B | 172.16.52.4 | 172.16 = Endereço de rede 52.4 = Endereço de elemento |
192 – 223 | C | 192.168.10.4 | 192.168.10 = Endereço de rede 4 = Endereço de elemento |
Não são permitidos endereços de elementos compostos apenas por zeros ou uns na representação binária. O menor endereço (todos os bits são zero) descreve a própria rede e o maior endereço (todos os bits são 1) é reservado para broadcast.
Para muitas redes esta divisão grosseira não é suficiente. Essas redes usam adicionalmente uma máscara de sub-rede ajustável explicitamente.