网络级别
IP地址的第一位确定网络级别,进而划分网络地址和设备地址:
数值范围 | 网络级别 | 示例︰完整的网络地址 |
|
|---|---|---|---|
0 ~ 127 | A | 10.1.22.3 | 10 = 网络地址 1.22.3 = 设备地址 |
128 ~ 191 | B | 172.16.52.4 | 172.16 = 网络地址 52.4 = 设备地址 |
192 ~ 223 | C | 192.168.10.4 | 192.168.10 = 网络地址 4 = 设备地址 |
在用二进制表示时,不允许设备地址只由0或1组成。最小的地址(所有位都是0)表示网络本身,最大的地址(所有位都是1)预留用于广播。
对于许多网络来说,这种粗略的划分是远远不够的。这些网络将额外使用一个可明确设置的子网掩码。