IP地址

IP地址为32位值,可明确表示网络中的一台设备。IP地址由4个十进制数字表示,数字之间以句点隔开。

每个十进制数字代表地址的1位(8字节),也可以用二进制表示:

IP地址示例:192.168.10.4

字节

十进制

二进制

1

192

11000000

2

168

10101000

3

10

00001010

4

4

00000100

IP地址由网络地址和设备地址组成。

IP地址的哪一部分标识网络以及哪一部分识别设备由网络级别和子网掩码决定。