Adresse IP

L'adresse IP est une valeur 32 bits qui identifie clairement un participant dans le réseau. L'adresse IP est représentée par quatre nombres décimaux, séparés les uns des autres par des points.

Chaque nombre décimal correspond à un octet (= 8 bits) de l'adresse et peut également être représenté au format binaire.

Exemple d'adresse IP : 192.168.10.4

Octet

Décimal

Binaire

1

192

11000000

2

168

10101000

3

10

00001010

4

4

00000100

L'adresse IP est composée d'une adresse de réseau et d'une adresse de participant.

La part de l'adresse IP qui désigne le réseau et la part qui identifie le participant sont déterminées par la classe du réseau et le masque de sous-réseau.