Dirección IP
La dirección IP es un valor de 32 bits que identifica de forma inequívoca una unidad dentro de la red. Una dirección IP se representa mediante 4 cifras decimales separadas entre sí mediante puntos.
Cada una de las cifras decimales representa 1 byte (8 bits) de la dirección y también puede representarse de forma binaria:
Ejemplo dirección IP: 192.168.10.4 | ||
|---|---|---|
Bytes | Decimal | Binaria |
1 | 192 | 11000000 |
2 | 168 | 10101000 |
3 | 10 | 00001010 |
4 | 4 | 00000100 |
La dirección IP está formada por una dirección de red y una dirección de unidad.
La clase de red y la máscara de subred determinan la parte de la dirección IP que especifica la red y la parte que identifica la unidad.