Máscara de sub-rede
Através de uma máscara de sub-rede, as classes de redes podem ser subdividas de modo ainda mais preciso. Tal como o endereço IP, a máscara de sub-rede é representada por 4 números decimais separados entre si por pontos.
Cada número decimal representa 1 byte (8 bits) da máscara de sub-rede e também pode ser representado em forma binária:
Exemplo de máscara de sub-rede: 255.255.255.128 | ||
|---|---|---|
Byte | Decimal | Binário |
1 | 255 | 11111111 |
2 | 255 | 11111111 |
3 | 255 | 11111111 |
4 | 128 | 10000000 |
A representação binária do endereço IP e a máscara de sub-rede mostram que, na máscara de sub-rede, todos os bits do endereço de rede são ajustados para 1 e apenas os bits do endereço do elemento têm o valor 0:
Endereço IP: 192.168.10.129 | Máscara de sub-rede: 255.255.255.128 | |
|---|---|---|
Significado | Byte 1 – 4 | Byte 1 – 4 |
Endereço de rede | 11000000 | 11111111 |
10101000 | 11111111 | |
00001010 | 11111111 | |
Endereço de elemento | 10000001 | 10000000 |
A rede Classe C com o endereço de rede 192.168.10 é mais uma vez subdividida pela máscara de sub-rede 255.255.255.128 nas 2 redes a seguir:
Endereço de rede | Endereços dos elementos |
|---|---|
192.168.10.0 | 192.168.10.1 – 192.168.10.126 |
192.168.10.128 | 192.168.10.129 – 192.168.10.254 |
Os elementos da rede definem através da conjunção lógica do endereço IP e da máscara de sub-rede se um parceiro de comunicação está na mesma rede ou em uma outra rede. Se o parceiro de comunicação estiver em outra rede, o gateway padrão é contatado para encaminhar os dados.