Máscara de subred
Con una máscara de subred es posible subdividir las clases de red de forma aún más precisa. Al igual que la dirección IP, la máscara de subred se representa mediante 4 números decimales separados entre sí mediante puntos.
Cada una de las cifras decimales representa 1 byte (8 bits) de la máscara de subred y también puede representarse de forma binaria:
Ejemplo máscara de subred: 255.255.255.128 | ||
|---|---|---|
Byte | Decimal | Binaria |
1 | 255 | 11111111 |
2 | 255 | 11111111 |
3 | 255 | 11111111 |
4 | 128 | 10000000 |
De la representación binaria de la dirección IP y de la máscara de subred es visible que en la máscara de subred todos los bits de la dirección d red están puestos a 1 y solo los bits de la dirección de unidad tienen el valor 0:
Dirección IP: 192.168.10.129 | Máscara de subred: 255.255.255.128 | |
|---|---|---|
Significado | Bytes 1 – 4 | Bytes 1 – 4 |
Dirección de red | 11000000 | 11111111 |
10101000 | 11111111 | |
00001010 | 11111111 | |
Dirección de unidad | 10000001 | 10000000 |
La red de clase C con la dirección de red 192.168.10 se subdivide mediante la máscara de subred 255.255.255.128 en las 2 redes siguientes:
Dirección de red | Direcciones de unidad |
|---|---|
192.168.10.0 | 192.168.10.1 – 192.168.10.126 |
192.168.10.128 | 192.168.10.129 – 192.168.10.254 |
Las unidades de red determinan, mediante la conexión lógica de la dirección IP y la máscara de subred, si un participante en la comunicación se encuentra en la propia red o en una red ajena. Si el participante en la comunicación se encuentra en otra red, se activa la pasarela estándar para el reenvío de los datos.