Masque de sous-réseau
Le masque de sous-réseau permet une classification encore plus précise des classes de réseau. De même que l'adresse IP, le masque de sous-réseau est représenté par quatre nombres décimaux, séparés les uns des autres par des points.
Chaque nombre décimal correspond à un octet (8 bits) du masque de sous-réseau et peut également être représenté en binaire.
Exemple de masque de sous-réseau : 255 255 255 128 | ||
|---|---|---|
Octet | Décimal | Binaire |
1 | 255 | 11111111 |
2 | 255 | 11111111 |
3 | 255 | 11111111 |
4 | 128 | 10000000 |
La représentation binaire de l'adresse IP et du masque de sous-réseau permettent de constater que, dans le masque de sous-réseau, tous les bits de l'adresse réseau sont à "1" et seuls les bits de l'adresse des participants ont la valeur "0".
Adresse IP : 192.168.10.129 | Masque de sous-réseau : 255 255 255 128 | |
|---|---|---|
Signification | Octets 1 – 4 | Octets 1 – 4 |
Adresse de réseau | 11000000 | 11111111 |
10101000 | 11111111 | |
00001010 | 11111111 | |
Adresse de participant | 10000001 | 10000000 |
Le réseau en classe C portant l'adresse réseau 192.168.10 est subdivisé par le masque de sous-réseau 255.255.255.128 dans les deux réseaux suivants.
Adresse de réseau | Adresses de participant |
|---|---|
192.168.10.0 | 192.168.10.1 – 192.168.10.126 |
192.168.10.128 | 192.168.10.129 – 192.168.10.254 |
Les participants du réseau déterminent, grâce au ET logique de l'adresse IP et du masque de sous-réseau, si un partenaire de communication se trouve dans leur propre réseau ou dans un autre réseau. Si le partenaire de communication se trouve dans un autre réseau, la passerelle par défaut est utilisée pour le transfert des données.