技术数据
电源扼流圈 | 单位 | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 |
|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17984173 | 17984181 | 17983800 |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 3 × AC 200 – 500 | ||
电源频率f电源 | Hz | 50 ~ 60 ± 5% | ||
额定电流I额定 | A | 7 | 16 | 30 |
额定电感 | mH | 0.36 | 0.2 | 0.1 |
额定功率损耗 | W | 4 | 9 | 11 |
环境温度ϑ环境 | °C | -10 ~ 45 | ||
连接触点 | – | 螺钉型接线端子 | ||
截面 | mm2 | 0.2 ~ 4 | 0.2 ~ 16 | |
拧紧扭矩 | Nm | 0.8遵照规定的拧紧扭矩,公差为+/- 10%。 | 1.6请以+/- 10%的公差遵守规定的拧紧扭矩。 | |
PE连接触点 | – | 螺栓M4 | 螺栓M5 | |
PE拧紧扭矩 | Nm | 1.5 | 3 | |
IP防护等级,符合EN 60529标准 | – | IPXXB | ||
质量 | kg | 0.5 | 1.3 | 1.95 |