Caractéristiques techniques

Self réseau

Unité

ND0070-503

ND0160-503

ND0300-503

Référence

–

17984173

17984181

17983800

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 200 – 500

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Courant nominal IN

A

7

16

30

Inductance nominale

mH

0.36

0.2

0.1

Pertes nominales

W

4

9

11

Température ambiante ϑamb

°C

-10 – 45
Déclassement pour température ambiante > 45 °C : -3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

–

Borne à visser

Section
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 16

Couple de serrage
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3’

Nm

0.8Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %.

1.6Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %.

Contacts de raccordement PE

–

Vis M4

Vis M5

Couple de serrage PE

Nm

1.5

3

Indice de protection selon EN 60529

–

IPXXB

Masse

kg

0.5

1.3

1.95