Technische Daten

Netzdrossel

Einheit

ND0070-503

ND0160-503

ND0300-503

Sachnummer

–

17984173

17984181

17983800

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 200 – 500

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

Nennstrom IN

A

7

16

30

Nenninduktivität

mH

0.36

0.2

0.1

Nennverlustleistung

W

4

9

11

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-10 – 45
Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C: -3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

Schraubklemme

Querschnitt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 16

Anziehdrehmoment
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

0.8Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

1.6Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

Anschlusskontakte PE

–

Schraube M4

Schraube M5

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.5

3

Schutzart gemäß EN 60529

–

IPXXB

Masse

kg

0.5

1.3

1.95