Datos técnicos
Reactancia de red | Unidad | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 |
|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17984173 | 17984181 | 17983800 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 200 – 500 CA | ||
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
Corriente nominal IN | A | 7 | 16 | 30 |
Inductancia nominal | mH | 0.36 | 0.2 | 0.1 |
Pérdida nominal de potencia | W | 4 | 9 | 11 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | -10 – 45 | ||
Contacto de conexión | – | Borna roscada | ||
Sección | mm2 | 0.2 – 4 | 0.2 – 16 | |
Par de apriete | Nm | 0.8Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %. | 1.6Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %. | |
Contactos de conexión PE | – | Tornillo M4 | Tornillo M5 | |
Par de apriete PE | Nm | 1.5 | 3 | |
Índice de protección según EN 60529 | – | IPXXB | ||
Masa | kg | 0.5 | 1.3 | 1.95 |