Dados técnicos
Bobina de rede | Unidade | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 |
|---|---|---|---|---|
Código | – | 17984173 | 17984181 | 17983800 |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 3 × 200 – 500 CA | ||
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||
Corrente nominal IN | A | 7 | 16 | 30 |
Indutância nominal | mH | 0.36 | 0.2 | 0.1 |
Potência nominal dissipada | W | 4 | 9 | 11 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | -10 – 45 | ||
Contato da conexão | – | Terminal com parafuso | ||
Seção transversal | mm2 | 0.2 – 4 | 0.2 – 16 | |
Torque de aperto | Nm | 0.8Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%. | 1.6Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%. | |
Contatos da conexão PE | – | Parafuso M4 | Parafuso M5 | |
Torque de aperto PE | Nm | 1.5 | 3 | |
Grau de proteção conforme a EN 60529 | – | IPXXB | ||
Peso | kg | 0.5 | 1.3 | 1.95 |