Redução de potência
A tabela a seguir mostra a redução da potência do filtro de saída HF.., dependendo da tensão de entrada e da frequência de saída.
Observar uma redução de potência adicional de 3% IN/K acima de uma temperatura ambiente de 45 °C.
Frequência de saída | Corrente nominal permitida do filtro I/IN |
|---|---|
0 – 10 Hz - sem conexão UZ a 400 V - com conexão UZ a 400 V - sem conexão UZ a 500 V - com conexão UZ a 500 V |
100% 100% 100% 70% + 1.5% × frequência de saída |
11 – 20 Hz - sem conexão UZ a 400 V - com conexão UZ a 400 V - sem conexão UZ a 500 V - com conexão UZ a 500 V |
100% 100% 100% 70% + 1.5% × frequência de saída |
21 – 149 Hz - com e sem conexão UZ |
100% |
150 – 250 Hz - com e sem conexão UZ |
100% |
Operação breve sem redução de rotação, por ex., inicialização
- Corrente do filtro 100% permitida por 5 min a cada 60 min