降额

下表显示了输出滤波器HF..基于电源电压和输出频率的降额情况。

当环境温度超过45°C时,请注意额外的降额系数为3% IN/K。

输出频率

允许的滤波额定电流I/I额定

0 ~ 10 Hz

- 在400 V下,不带UZ连接

- 在400 V下,带UZ连接

- 在500 V下,不带UZ连接

- 在500 V下,带UZ连接

 

100%

100%

100%

70% + 1.5% × 输出频率

11 ~ 20 Hz

- 在400 V下,不带UZ连接

- 在400 V下,带UZ连接

- 在500 V下,不带UZ连接

- 在500 V下,带UZ连接

 

100%

100%

100%

70% + 1.5% × 输出频率

21 ~ 149 Hz

- 带和不带UZ连接

 

100%

150 ~ 250 Hz

- 带和不带UZ连接

 

100%

短时间运行,且转速不下降(例如启动)

  • 每60分钟允许有5分钟滤波电流为100%