Derating

Die folgende Tabelle zeigt das Derating des Ausgangsfilters HF.. in Abhängigkeit von Netzspannung und Ausgangsfrequenz.

Beachten Sie ein zusätzliches Derating von 3 % IN/K oberhalb von 45 °C Umgebungstemperatur.

Ausgangsfrequenz

Zulässiger Filternennstrom I/IN

0 – 10 Hz

- ohne UZ-Anbindung bei 400 V

- mit UZ-Anbindung bei 400 V

- ohne UZ-Anbindung bei 500 V

- mit UZ-Anbindung bei 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × Ausgangsfrequenz

11 – 20 Hz

- ohne UZ-Anbindung bei 400 V

- mit UZ-Anbindung bei 400 V

- ohne UZ-Anbindung bei 500 V

- mit UZ-Anbindung bei 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × Ausgangsfrequenz

21 – 149 Hz

- mit und ohne UZ-Anbindung

 

100 %

150 – 250 Hz

- mit und ohne UZ-Anbindung

 

100 %

Kurzzeitiger Betrieb ohne Drehzahl-Derating, z. B. Anlauf

  • Filterstrom 100 % für 5 min alle 60 min zulässig