Déclassement
Le tableau suivant montre le déclassement du filtre de sortie HF.. en fonction de la tension réseau et de la fréquence de sortie.
Au-delà d'une température ambiante de 45 °C, respecter un déclassement supplémentaire de 3 % IN/K.
Fréquence de sortie | Courant nominal du filtre admissible I/IN |
|---|---|
0 – 10 Hz - sans liaison UZ à 400 V - avec liaison UZ à 400 V - sans liaison UZ à 500 V - avec liaison UZ à 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × fréquence de sortie |
11 – 20 Hz - sans liaison UZ à 400 V - avec liaison UZ à 400 V - sans liaison UZ à 500 V - avec liaison UZ à 500 V |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × fréquence de sortie |
21 – 149 Hz - avec et sans liaison UZ |
100 % |
150 – 250 Hz - avec et sans liaison UZ |
100 % |
Fonctionnement de courte durée sans déclassement de la vitesse, p. ex. au démarrage
- Courant filtré à 100 % pour 5 minutes admissible toutes les 60 min.