Reducción de potencia

La siguiente tabla muestra la reducción (derating) del filtro de salida HF.. en función de la tensión de red y la frecuencia de salida.

Tenga en cuenta una reducción de potencia adicional del 3 % de IN/K por encima de una temperatura ambiente de 45 °C.

Frecuencia de salida

Corriente nominal del filtro admisible I/IN

0 – 10 Hz

- sin enlace UZ a 400 V

- con enlace UZ a 400 V

- sin enlace UZ a 500 V

- con enlace UZ a 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × Frecuencia de salida

11 – 20 Hz

- sin enlace UZ a 400 V

- con enlace UZ a 400 V

- sin enlace UZ a 500 V

- con enlace UZ a 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × Frecuencia de salida

21 – 149 Hz

- con y sin enlace UZ

 

100 %

150 – 250 Hz

- con y sin enlace UZ

 

100 %

Funcionamiento breve sin reducción de velocidad, p. ej., en el arranque

  • Flujo del filtro 100 % durante 5 minutos cada 60 minutos permitido