Conexión a la consola de programación CBG22A, CBG21A o CBG11A mediante USB

Cuando se utiliza una consola de programación CBG22A, CBG21A, CBG11A, la ingeniería se puede realizar mediante la interfaz USB de la consola de programación.

Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una interfaz USB 3.0.

Para la conexión son necesarios los siguientes componentes:

Componente

Ref. de pieza

Adaptador de interfaz USM21A

En el contenido del suministro se incluyen los siguientes cables de conexión:

  • Cable de conexión USB 2.0
    • USB tipo A/USB tipo B
    • Longitud: 1.5 m
  • Cable de conexión RJ10/RJ10 para la conexión a la interfaz de ingeniería X31
    • Con 2 conectores enchufables RJ10
    • Longitud: 3 m

28231449

Cable de conexión RJ10/D-Sub9 para la conexión a la interfaz de ingeniería X31

  • Con conector enchufable RJ10
  • Con D-Sub9, hembra
  • Longitud: 1.5 m

18123864

Cable de conexión USB USB-A/USB-2.0-Mini-B para la conexión de la consola de programación CBG.. a la interfaz USB del PC:

  • Con conector enchufable USB-A
  • Con conector enchufable USB-2.0-Mini-B
  • Longitud: 3 m

25643517