Conexão via USB no painel de operação CBG22A, CBG21A ou CBG11A
Ao utilizar um painel de operação CBG22A, CBG21A ou CBG11A, a engenharia pode ser realizada através da interface USB do painel de operação.
Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.
Para a conexão, você precisa dos seguintes componentes:
Componente | Código |
|---|---|
Conversor de interface USM21A O escopo de fornecimento contém os seguintes cabos de conexão:
| 28231449 |
Cabo de conexão RJ10/D-Sub9 para conexão com a interface de engenharia X31
| 18123864 |
Cabo de conexão USB USB-A/USB 2.0 Mini-B para conectar o painel de operação CBG.. à interface USB do PC:
| 25643517 |
Informações adicionais