Raccordement par USB sur les consoles de paramétrage CBG22A, CBG21A ou CBG11A
Si une console de paramétrage CBG22A, CBG21A ou CBG11A est utilisée, l'ingénierie peut être réalisée via l'interface USB de la console.
Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB 3.0 est également possible.
Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.
Composant | Référence |
|---|---|
Convertisseur de signaux USM21A Les câbles de liaison suivants sont compris dans la livraison.
| 28231449 |
Câble de liaison RJ10/Sub-D9 pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X31
| 18123864 |
Câble de liaison USB-A/Mini-B USB 2.0 pour le raccordement de la console de paramétrage CBG.. sur l'interface USB du PC
| 25643517 |
Informations complémentaires