通过USB连接到操作面板CBG22A、CBG21A或CBG11A上

使用操作面板CBG22A、CBG21A、CBG11A时,可以通过该操作面板的USB接口进行工程设计。

数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。

对于该连接,需要以下组件:

组件

部件号

接口适配器USM21A

供货范围包括下列连接电缆:

  • USB-2.0连接电缆
    • A型USB/B型USB
    • 长度: 1.5 m
  • 连接电缆RJ10/RJ10用于连接工程设计接口X31
    • 带2个RJ10插接头
    • 长度: 3 m

28231449

连接电缆RJ10/D-Sub9用于连接工程设计接口X31

  • 带RJ10插接头
  • 带D-Sub9,母头
  • 长度:1.5 m

18123864

USB连接电缆,USB-A/USB 2.0 Mini-B,用于将操作面板CBG..连接到PC的USB接口上:

  • 带USB-A插接头
  • 带USB-2.0-Mini-B插接头
  • 长度:3 m

25643517