Conexión a la pasarela CFX.. mediante adaptador de interfaz USM21A

En las unidades con CFX, la ingeniería a las unidades de nivel inferior se realiza mediante la pasarela CFX. La conexión entre el PC y la pasarela CFX se puede establecer con el adaptador de interfaz USM21A. La conexión se realiza mediante la interfaz X32 del módulo de diagnóstico.

Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una interfaz USB 3.0.

Para la conexión son necesarios los siguientes componentes:

Componente

Ref. de pieza

Adaptador de interfaz USM21A

En el contenido del suministro se incluyen los siguientes cables de conexión:

  • Cable de conexión USB 2.0
    • USB tipo A/USB tipo B
    • Longitud: 1.5 m
  • Cable de conexión RJ10/RJ10 para la conexión a la interfaz de ingeniería X31
    • Con 2 conectores enchufables RJ10
    • Longitud: 3 m

28231449

Cable de conexión RJ10/D-Sub9 para la conexión a la interfaz de ingeniería X31

  • Con conector enchufable RJ10
  • Con D-Sub9, hembra
  • Longitud: 1.5 m

18123864