Conexão via conversor de interface USM21A no gateway CFX..
Nas unidades com um gateway CFX, a engenharia para as unidades subordinadas é realizada através do gateway CFX. A conexão entre o PC e o gateway CFX pode ser estabelecida com o conversor de interface USM21A. A conexão é feita através da interface X32 do módulo de diagnóstico.
Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.
Para a conexão, você precisa dos seguintes componentes:
Componente | Código |
|---|---|
Conversor de interface USM21A O escopo de fornecimento contém os seguintes cabos de conexão:
| 28231449 |
Cabo de conexão RJ10/D-Sub9 para conexão com a interface de engenharia X31
| 18123864 |
Informações adicionais