通过接口适配器USM21A连接到CFX..网关上
对于配备CFX网关的设备,通过CFX网关对下级设备进行工程设计。PC与CFX网关之间的连接可通过接口适配器USM21A来建立。通过诊断模块的X32接口进行连接。
数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。
对于该连接,需要以下组件:
组件 | 部件号 |
|---|---|
接口适配器USM21A 供货范围包括下列连接电缆:
| 28231449 |
连接电缆RJ10/D-Sub9用于连接工程设计接口X31
| 18123864 |
更多的信息
对于配备CFX网关的设备,通过CFX网关对下级设备进行工程设计。PC与CFX网关之间的连接可通过接口适配器USM21A来建立。通过诊断模块的X32接口进行连接。
数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。
对于该连接,需要以下组件:
组件 | 部件号 |
|---|---|
接口适配器USM21A 供货范围包括下列连接电缆:
| 28231449 |
连接电缆RJ10/D-Sub9用于连接工程设计接口X31
| 18123864 |