Raccordement à la passerelle CFX.. via le convertisseur de signaux USM21A
Pour les appareils équipés d'une passerelle CFX, l'ingénierie avec les appareils subordonnés s'effectue via les passerelles CFX. La liaison entre le PC et la passerelle CFX peut être établie à l'aide du convertisseur de signaux USM21A. Le raccordement s'effectue via l'interface X32 du module de diagnostic.
Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB 3.0 est également possible.
Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.
Composant | Référence |
|---|---|
Convertisseur de signaux USM21A Les câbles de liaison suivants sont compris dans la livraison.
| 28231449 |
Câble de liaison RJ10/Sub-D9 pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X31
| 18123864 |
Informations complémentaires