Datos técnicos
Filtro de salida | Unidad | HF0055-503 | HF0125-503 | HF0240-503 |
|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17985110 | 17985129 | 17985137 |
Tensión nominal | V | 3 × 0 – 500 V | ||
Corriente nominal IN | A | 5.5 | 12.5 | 24 |
Pérdida nominal de potencia | W | 80 | 120 | 200 |
Inductancia del filtro | mH | 8 | 3.2 | 2 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | ||
Contactos de conexión | – | Borna roscada | ||
Sección | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | |
Par de apriete | Nm | 1.6Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %. | 3Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %. | |
Contactos de conexión PE | – | Perno M6 | ||
Par de apriete PE | Nm | 6 | ||
Índice de protección según EN 60529 | – | IPXXB | ||
Masa | kg | 8 | 18 | 25 |