Asignación al variador

La selección de los filtros de salida HF.. se efectúa a partir de la corriente nominal del motor. La siguiente tabla muestra la asignación para un motor adaptado a la potencia del variador.

Encontrará más información sobre el dimensionamiento del filtro de salida HF.. en el capítulo Planificación de proyecto.

Filtro de salida

HF0055-503

HF0125-503

HF0240-503

MCC91A-....-5.3..

0032 – 0055

0070 – 0125

0160 – 0240

MCC91A-....-2E1..

0042 – 0055

0070 – 0093

–