Technische Daten

Ausgangsfilter

Einheit

HF0055-503

HF0125-503

HF0240-503

Sachnummer

–

17985110

17985129

17985137

Nennspannung

V

3 × 0 – 500 V

Nennstrom IN

A

5.5

12.5

24

Nennverlustleistung

W

80

120

200

Filterinduktivität

mH

8

3.2

2

Umgebungstemperatur ϑU

°C

0 – 45
Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C: -3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakte
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

–

Schraubklemme

Querschnitt
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

Anziehdrehmoment
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

Nm

1.6Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

3Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

Anschlusskontakte PE

–

Bolzen M6

Anziehdrehmoment PE

Nm

6

Schutzart gemäß EN 60529

–

IPXXB

Masse

kg

8

18

25