Dados técnicos
Filtro de saída | Unidade | HF0055-503 | HF0125-503 | HF0240-503 |
|---|---|---|---|---|
Código | – | 17985110 | 17985129 | 17985137 |
Tensão nominal | V | 3 × 0 – 500 V | ||
Corrente nominal IN | A | 5.5 | 12.5 | 24 |
Potência nominal dissipada | W | 80 | 120 | 200 |
Indutância do filtro | mH | 8 | 3.2 | 2 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | ||
Contatos da conexão | – | Terminal com parafuso | ||
Seção transversal | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | |
Torque de aperto | Nm | 1.6Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%. | 3Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%. | |
Contatos da conexão PE | – | Pino M6 | ||
Torque de aperto PE | Nm | 6 | ||
Grau de proteção conforme a EN 60529 | – | IPXXB | ||
Peso | kg | 8 | 18 | 25 |