Información general
Unidad | MCX91A-....-503-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tipo | 3800 | 4700 | 5880 | |
Tamaño | 8 | |||
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 2939 | 3780 | 4983 |
Consumo de potencia 24 V | W | 25 | ||
Supresión de interferencias | – | Supresión de interferencias integrada | ||
Conexión PE | – | Perno M12 | ||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | ||
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | s | 10 | ||
Tierra | kg | 148 | ||
Dimensiones | – | Véanse los capítulos Preparar la pared posterior del armario de conexiones y Planos dimensionales | ||