Allgemein
Einheit | MCX91A-....-503-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Typ | 3800 | 4700 | 5880 | |
Baugröße | 8 | |||
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 2939 | 3780 | 4983 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 25 | ||
Entstörung | – | Grundentstörung integriert | ||
Anschluss PE | – | Bolzen M12 | ||
Zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | min-1 | 1 | ||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||
Masse | kg | 148 | ||
Abmessungen | – | siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereiten und Maßbilder | ||