Información general
Unidad | MCX91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0S | |||||||
Tipo | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 7 | 11 | 15 | 19 | 27 | 34 | 50 |
Consumo de potencia 24 V | W | Máximo 8.5 (depende de la variante de unidad) | ||||||
Supresión de interferencias | – | Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | ||||||
Conexión PE | – | Tornillo M4 (con estribo de sujeción) | ||||||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | ||||||
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | s | 10 | ||||||
Tierra | kg | 1.7 | ||||||
Dimensiones | – | Véanse los capítulos Preparar la pared posterior del armario de conexiones y Planos dimensionales | ||||||