Freno chopper

Unidad

MCX91A-....-5E3-4..

Tamaño

0S

Tipo

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

90

Potencia continua freno chopper

kW

0.7

1.1

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

Potencia de pico freno chopper

kW

150 % × potencia continua del freno chopper × 0.9

Contactos de conexión X2

Conector enchufable