制动斩波器
单位 | MCX91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0S | |||||||
型号 | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
最小制动电阻值R制动电阻最小 | Ω | 90 | ||||||
制动斩波器的持续功率 | kW | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 |
制动斩波器的峰值功率 | kW | 150% × 制动斩波器的持续功率 × 0.9 | ||||||
连接触点X2 | – | |||||||
单位 | MCX91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0S | |||||||
型号 | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
最小制动电阻值R制动电阻最小 | Ω | 90 | ||||||
制动斩波器的持续功率 | kW | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 |
制动斩波器的峰值功率 | kW | 150% × 制动斩波器的持续功率 × 0.9 | ||||||
连接触点X2 | – | |||||||