Descripción

La unidad de manejo local posibilita con su display de texto completo una indicación confortable de textos de notas personalizados para el cliente. Además permite un diagnóstico y el funcionamiento manual por el operador.

La unidad de manejo local dispone de un puerto Mini-USB con función de pasarela. A través de este puerto se puede establecer una conexión entre el variador y un PC para la ingeniería con MOVISUITE®.

Características de CBG22A:

  • Pantalla a color de 61 mm (2.4")
  • Visualización de textos de notas personalizados del control de nivel superior, diagnóstico y funcionamiento manual por el operador
  • Funcionamiento manual fácil e intuitivoSólo en combinación con unidades con interruptor de llave para asegurar el funcionamiento manual en caso de fallo de la instalación
  • Extensas posibilidades de diagnóstico
  • Acceso a parámetros de solo lectura como protección de acceso contra un manejo incorrecto
  • Transmisión y acceso opcional a funciones y estados de los elementos de mando para tipos de comunicación basados en Ethernet de los sistemas de accionamiento
  • Conexión al software de ingeniería MOVISUITE® a través de consola de programación
  • Idiomas: DE/EN/FR/ES/PT/ZH/RU

Para encajar el teclado directamente sobre el variador se requiere el módulo de diagnóstico CDM11A.

El teclado local CBG22A puede utilizarse bien directamente encajado sobre el variador o bien por separado. Para utilizar el teclado por separado sobre un panel de mando o una puerta de armario, tiene a su disposición el marco de montaje de puerta COG11A. En este caso se requiere adicionalmente el cable UKS52A. Con el teclado local CBG22A encajado directamente sobre el variador no se puede utilizar el funcionamiento manual.