Beschreibung

Das Vorortbediengerät ermöglicht durch das Volltext-Display eine komfortable Anzeige von kundenindividuellen Hinweistexten der übergeordneten Steuerung. Außerdem ermöglicht es eine Diagnose und den Handbetrieb durch den Bediener.

Das Vorortbediengerät verfügt über eine Mini-USB-Schnittstelle mit Gateway-Funktion. Über diese Schnittstelle kann für das Engineering mit MOVISUITE® eine Verbindung vom Umrichter zu einen PC aufgebaut werden.

Eigenschaften CBG22A:

  • 61-mm-Farb-Display (2.4")
  • Anzeige von kundenindividuellen Hinweistexten der übergeordneten Steuerung, Diagnose und Handbetrieb durch den Bediener
  • einfacher und intuitiver HandbetriebNur in Verbindung mit Geräten mit Schlüsselschalter zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Anlagenstörfall
  • umfassende Diagnosemöglichkeiten
  • ausschließlich lesender Parameterzugriff als Zugriffsschutz gegen Falschbedienung
  • Übertragung und optionaler Zugriff auf Funktionen und Zustände der Bedienelemente für Ethernet-basierte Kommunikationsarten der Antriebssysteme
  • Anbindung an Engineering-Software MOVISUITE® über Bediengerät
  • Sprachen: DE/EN/FR/ES/PT/ZH/RU

Um das Bediengerät direkt auf dem Umrichter aufzustecken, ist das Diagnosemodul CDM11A erforderlich.

Das Vorortbediengerät CBG22A kann entweder direkt auf dem Umrichter aufgesteckt oder abgesetzt verwendet werden. Um das Bediengerät abgesetzt auf einem Bedientableau oder einer Schaltschranktür zu verwenden, steht der Türeinbaurahmen COG11A zur Verfügung. In diesem Fall ist zusätzlich das Kabel UKS52A erforderlich. Wenn das Vorortbediengerät CBG22A direkt auf dem Umrichter aufgesteckt, kann der Handbetrieb nicht genutzt werden.